Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.2344 Equiv. / hartchromt / abgesetzt / Spitzendurchmesser konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.2344 Equiv. / hartchromt / abgesetzt / Spitzendurchmesser konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 4 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm, 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 4 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst 4 mm. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm oder 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EDS1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDS2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDS3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSE1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSE2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSE3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSEG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
Ausführung L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2Blank type100 ~ 15040 ~ 70
1 auf Anfrage 100/-0.00520.8 ~ 1.5Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.0052.51 ~ 2Blank type100 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.00531.5 ~ 2Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.00542 ~ 2.5Blank type150 ~ 25050 ~ 160
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2Blank type100 ~ 15040 ~ 70
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.51 ~ 2Blank type100 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5Blank type150 ~ 25050 ~ 160
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.00520.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.00531 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 100/-0.00541.5 ~ 3.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur No
Anzahl der Gravurzeichen Nein Form der Gasabgabe Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support