Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 13 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm, 0 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 13 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst 4 mm. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm oder 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EDSEL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSEL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSEL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8,​2,​2.1,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
Ausführung L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0253 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0264 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0274.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0285.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0296.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.00520.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 auf Anfrage 100/-0.00531 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 100/-0.00541.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 100/-0.0054.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 auf Anfrage 100/-0.00553 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.0055.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.00564 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.0056.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.00574.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.00585.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.00596.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.005107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.005128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.005139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
1 auf Anfrage 100/-0.00520.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.0052.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.00531.5 ~ 2.5L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 100/-0.00542 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur No
Anzahl der Gravurzeichen Nein Form der Gasabgabe Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support