Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / vorgehärtet / abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / vorgehärtet / abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 20 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm, 0 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 20 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst zwischen 4 und 8 mm. Mit einer engen Toleranz von -0.01 mm oder 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EAJSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
EAJSF4.5-[50-500/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-490/1]
EAJSF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EAJSF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EAJSF5.5-[50-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-490/1]
EAJSF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EAJSF6-[500.1-700/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EAJSF6.5-[50-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EAJSF6.5-[500.1-700/0.1]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EAJSF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF7-[500.1-800/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF8-[500.1-800/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF10-[500.1-800/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF12-[500.1-800/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF15-[500.1-800/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF16-[50-500/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF16-[500.1-800/0.1]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-790/1]
EAJSF20-[500.1-800/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-790/1]
EASF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
EASF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
EASF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1]
EASF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-380/1]
EASF4-[40-400/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-380/1]
EASF4.5-[40-400/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-380/1]
EASF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EASF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EASF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EASF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EASF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EASF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EASF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EASF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EASG2-[100,​150,​200,​250,​300]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
EASG2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
EASG3-[100,​150,​200,​250,​300,​400]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1]
EASG3.5-[100,​150,​200,​250,​300,​400]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-385/1]
EASG4-[100,​150,​200,​250,​300,​400]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-385/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
Ausführung L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)41.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 490
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 490
1 auf Anfrage 106mm(JIS)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 590
1 auf Anfrage 106mm(JIS)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 60017 ~ 590
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 490
1 auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 690
1 auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 70017 ~ 690
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 690
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 70017 ~ 690
1 auf Anfrage 106mm(JIS)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 106mm(JIS)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510.9 ~ 14.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510.9 ~ 14.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1611.9 ~ 15.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1611.9 ~ 15.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2015.9 ~ 19.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2015.9 ~ 19.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 80017 ~ 790
1 auf Anfrage 104mm(T4)20.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 104mm(T4)31 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 auf Anfrage 104mm(T4)41.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 auf Anfrage 104mm(T4)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 auf Anfrage 104mm(T4)20.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 auf Anfrage 104mm(T4)31 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 40015 ~ 380
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 40015 ~ 385
1 auf Anfrage 104mm(T4)41.5 ~ 3.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 40015 ~ 385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) -0.01/-0.02 Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02
Oberflächenbehandlung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur No
Anzahl der Gravurzeichen Nein Form der Gasabgabe Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support