Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip tolerance (Reference tolerance) | P (Tip diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | L (P dimension side length) (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (D dimension length) (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 150 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 1A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 150 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 2A | - | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 150 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 6 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 6.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 7 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 150 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 6 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 6.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4A | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | - | 7 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 250 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 150 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 5A | - | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 5A | - | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 5A | - | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 6.9 | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Stepped or non-stepped | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
L (P dimension side length)(mm)
Q(mm)
R(mm)
S (D dimension length)(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften