Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 6 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] normale Form
Für höchste Ansprüche an Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Die Präzisions-Flachauswerferstifte von MISUMI bieten exakte Ergebnisse und sorgen für eine schonende Entnahme empfindlichster Werkstücke – perfekt für anspruchsvolle Anwendungen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1 und 6 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Präzisions-Flachauswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 mm. Sie sind in normaler Form erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Beschneiden | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Standard | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Standard | 40 ~ 150 | 26 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Standard | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Standard | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Standard | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Standard | 40 ~ 200 | 29 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Standard | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Standard | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Standard | 40 ~ 200 | 33 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 26 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 33 ~ 190 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.003 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein |
Position C-Fase | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Beschneiden
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften