Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Länge konfigurierbar

Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Länge konfigurierbar
  • Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Länge konfigurierbar

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 6 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] normale Form



Für höchste Ansprüche an Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Die Präzisions-Flachauswerferstifte von MISUMI bieten exakte Ergebnisse und sorgen für eine schonende Entnahme empfindlichster Werkstücke – perfekt für anspruchsvolle Anwendungen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 6 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Präzisions-Flachauswerferstifte beträgt 4 mm. Die angebotene Bauform ist die normale Form.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERVLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLFR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLWR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
R-Fase rechteckige Position L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 auf Anfrage 100.6 ~ 10.3 ~ 0.61.5FR60 ~ 15040 ~ 800.05 ~ 0.2
1 auf Anfrage 101 ~ 1.50.3 ~ 12FR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 102.5 ~ 30.4 ~ 23.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1030.4 ~ 24FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1040.6 ~ 1.54.5FR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1040.8 ~ 25FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1050.5 ~ 15.5FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1050.8 ~ 1.56FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 100.6 ~ 10.3 ~ 0.61.5WR60 ~ 15040 ~ 800.05 ~ 0.2
1 auf Anfrage 101 ~ 1.50.3 ~ 12WR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 102.5 ~ 30.4 ~ 23.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1030.4 ~ 24WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1040.6 ~ 1.54.5WR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1040.8 ~ 25WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1050.5 ~ 15.5WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 1050.8 ~ 1.56WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.005 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Rechtwinklige Bearbeitung R-Chamfered rectangular Form der Spitze Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support