Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 15 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] normale Form
Wenn Genauigkeit und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben, sind die Präzisions-Flachauswerferstifte von MISUMI die richtige Wahl. Sie garantieren exakte Ergebnisse und ermöglichen eine schonende Entnahme selbst empfindlichster Werkstücke – ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1.5 und 15 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Kopfhöhe der Präzisions-Flachauswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Sie sind in normaler Form erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | R-Fase rechteckige Position | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1AR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1AR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1AR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1AR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1AR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1BR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2BR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2CR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2CR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2CR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2CR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2CR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2CR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2DR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2DR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2DR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2DR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.005 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | R-Chamfered rectangular | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Position C-Fase | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein |
Typ der Form | Standard | Beschneiden | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
R-Fase rechteckige Position
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften