Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] normale Form
MISUMI Flachauswerferstifte sind die ideale Wahl, wenn höchste Präzision in engen Bereichen gefragt ist. Sie ermöglichen eine sichere und schonende Entnahme, selbst bei komplexen, filigranen oder flachen Werkstückstrukturen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Flachauswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Die angebotene Bauform ist die normale Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 100 | 23 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.4 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 3.3 | 0.5 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 100 | 10 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 4.8 | 0.5 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.6 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 150 | 31 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.3 | 0.6 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.6 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 7.8 | 0.6 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 100 | 23 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 2.8 | 0.4 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.2 ~ 3.3 | 0.5 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 4.8 | 0.5 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.6 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 150 | 31 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.3 | 0.6 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.8 | 0.6 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 7.8 | 0.6 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 4 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 200 | 35 ~ 185 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.01 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein | Position C-Fase | Nein |
Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard | Beschneiden | Standard |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften