Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] normale Form
Für präzise Anwendungen in beengten Bereichen bieten die Flachauswerferstifte von MISUMI die optimale Lösung. Sie sorgen für eine schonende und zuverlässige Entnahme empfindlicher oder flacher Werkstückstrukturen. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 1.5 und 12 mm und sichert eine reibungslose Funktion. Die Flachauswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in normaler Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Position C-Fase | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | C (C chamfering at the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1AC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1BC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2AC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2BC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2CC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2CC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2CC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2CC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.01 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | C-Chamfered | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein |
Typ der Form | Standard | Beschneiden | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Position C-Fase
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
C (C chamfering at the tip corner)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften