Flachauswerfer / ERJXB, ERJXL / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / große Ausführung / Länge konfigurierbar

Flachauswerfer / ERJXB, ERJXL / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / große Ausführung / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 10 - 20 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 8 mm / [Bauart, Bauform] normale Form



Für präzise Anwendungen in beengten Bereichen bieten die Flachauswerferstifte von MISUMI die optimale Lösung. Sie sorgen für eine schonende und zuverlässige Entnahme empfindlicher oder flacher Werkstückstrukturen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 10 und 20 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Flachauswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 8 mm. Sie sind in normaler Form erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERJXB10-[200,​300,​400]-P[7,​8]-W[1,​2,​3,​4,​5]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160]
ERJXB12-[200,​300,​400]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJXB13-[200,​300,​400]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJXB15-[300,​400,​500]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERJXB16-[300,​400,​500]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERJXB20-[300,​400,​500]-P16-W7-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
ERJXL10-[100-400/0.01]-P[7,​8]-W[1,​2,​3,​4,​5]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160]
ERJXL12-[100-400/0.01]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJXL13-[100-400/0.01]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJXL15-[200-500/0.01]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERJXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERJXL20-[200-500/0.01]-P16-W7-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
Ausführung L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 1071 ~ 410Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 auf Anfrage 10102 ~ 412Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 auf Anfrage 10103 ~ 713Blank200 ~ 30080 ~ 160
1 auf Anfrage 10104 ~ 715Blank300100 ~ 230
1 auf Anfrage 1014416Blank300100 ~ 300
1 auf Anfrage 1016720Blank300100 ~ 300
1 auf Anfrage 1071 ~ 410L dimension designation100 ~ 40080 ~ 160
1 auf Anfrage 10102 ~ 412L dimension designation100 ~ 40080 ~ 160
1 auf Anfrage 10103 ~ 713L dimension designation100 ~ 40080 ~ 160
1 auf Anfrage 10104 ~ 715L dimension designation200 ~ 500100 ~ 230
1 auf Anfrage 1014416L dimension designation200 ~ 500100 ~ 300
1 auf Anfrage 1016720L dimension designation200 ~ 500100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 8mm(JIS) Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein R-Fase rechteckige Position Nein
Position C-Fase Nein Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard
Beschneiden Standard Technischer Standard JIS

Technischer Support