Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 10 - 20 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 8 mm / [Bauart, Bauform] normale Form
Für präzise Anwendungen in beengten Bereichen bieten die Flachauswerferstifte von MISUMI die optimale Lösung. Sie sorgen für eine schonende und zuverlässige Entnahme empfindlicher oder flacher Werkstückstrukturen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 10 und 20 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Kopfhöhe der Flachauswerferstifte beträgt 8 mm. Erhalten können Sie sie in normaler Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 5 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 100 ~ 500 | 34 ~ 490 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 ~ 12.8 | 1 ~ 12.8 | 13 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | 100 ~ 600 | 33 ~ 590 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 ~ 15.8 | 1.5 ~ 15.8 | 16 | 100 ~ 600 | 33 ~ 590 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 ~ 19.8 | 1.5 ~ 19.8 | 20 | 100 ~ 600 | 34 ~ 590 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 8mm(JIS) | Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein |
Position C-Fase | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard |
Beschneiden | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften