Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 6 - 16 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 6 - 8 mm / [Bauart, Bauform] verstemmt
Stark, präzise und zuverlässig – die Flachauswerferstifte für große Formen von MISUMI meistern selbst anspruchsvollste Aufgaben und sorgen für eine sichere Entnahme bei großformatigen Werkstücken. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 6 und 16 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Flachauswerferstifte für große Formen misst zwischen 6 und 8 mm. Sie sind in verstemmter Form erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Ausführung | L (L-Maß) (mm) | F (Retentive portion length) (mm) | FC (F dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | Blank | 80 ~ 680 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | Blank | 80 ~ 680 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | Blank | 80 ~ 780 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | Blank | 80 ~ 780 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | Blank | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | Blank | 80 ~ 880 | - | 81 ~ 499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | Blank | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | Blank | 80 ~ 880 | - | 81 ~ 499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | L dimension designation | 80 ~ 780 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | L dimension designation | 80 ~ 780 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | L dimension designation | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | L dimension designation | 80 ~ 880 | - | 41 ~ 499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | L dimension designation | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | L dimension designation | 80 ~ 880 | - | 41 ~ 499 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein | Position C-Fase | Nein |
Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Caulking | Beschneiden | Standard |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Ausführung
L (L-Maß)(mm)
F (Retentive portion length)(mm)
FC (F dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften