Flexibel und anpassungsfähig – die Flachauswerfer-Rohlinge von MISUMI bieten die ideale Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen und höchste Präzision in der Werkstückentnahme. Weitere Flachauswerfer-Rohlinge in verschiedenen Bauarten, Schaftdurchmessern, Gravierungen und Toleranzen finden Sie in unserem Onlineshop.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ERKB-[30-400/10]-P[6,8,10,12,15]-W[1,1.2,1.5,2] |
ERKB-LC[30.1-399.9/0.1]-P[6,8,10,12,15]-W[1,1.2,1.5,2] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | L (L-Maß) (mm) | L dimension alteration [LC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6 ~ 15 | 1 ~ 2 | 30 ~ 400 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 ~ 15 | 1 ~ 2 | - | 30.1 ~ 399.9 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
L (L-Maß)(mm)
L dimension alteration [LC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften