Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.03

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.03

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.03
Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7 Verjüngt oder nicht Nein
Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support