Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.03 / JIS Standard

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.03 / JIS Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESJVB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1]
ESJVB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-2.9/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB10-[40-300/0.01]-P[8.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ5-[40-300/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ5.5-[40-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ8-[40-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-C[3-6/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ9-[40-300/0.01]-V[2.5-6.5/0.1]-C[3-7/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.5]-S[20-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers L (L-Maß)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 3.991.5 ~ 1.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2002 ~ 2.520 ~ 40
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.01 ~ 4.491.5 ~ 2.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2502 ~ 320 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.51 ~ 4.992 ~ 2.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 3.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.01 ~ 5.492 ~ 3.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.51 ~ 5.992 ~ 3.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.01 ~ 6.492 ~ 4.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.51 ~ 6.992 ~ 4.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.01 ~ 7.492 ~ 5.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)7.51 ~ 7.992.5 ~ 5.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8.01 ~ 9.992.5 ~ 7.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)41.5 ~ 2.5Shaft diameter selection40 ~ 2002 ~ 320 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.51.5 ~ 2.5Shaft diameter selection40 ~ 2502 ~ 320 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 3.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62 ~ 4Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62 ~ 4Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 5.520 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 5.520 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 620 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)92.5 ~ 6.5Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 720 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7.5Shaft diameter selection40 ~ 3004.5 ~ 820 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7.5Shaft diameter selection40 ~ 3004.5 ~ 820 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.03 Bohrverfahren Reaming
Innendurchmessertoleranz H7 Verjüngt oder nicht Nein Spitzenform Nein
Technischer Standard JIS

Technischer Support