Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.06

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.06

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESN4-100-2.0
ESN4-125-2.0
ESN4-125-2.5
ESN4-150-2.5
ESN4-200-2.0
ESN4-200-2.5
ESN4-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESN4.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESN5-100-2.0
ESN5-100-2.5
ESN5-150-2.5
ESN5-175-2.0
ESN5-175-2.5
ESN5-200-2.5
ESN5-200-3.0
ESN5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3]
ESN5.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3,​3.5]
ESN6-100-3.0
ESN6-100-3.5
ESN6-125-3.5
ESN6-150-3.5
ESN6-175-3.5
ESN6-200-3.5
ESN6-250-3.0
ESN6-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESN6.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESN7-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESN7.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESN8-100-4.0
ESN8-100-5.0
ESN8-125-4.5
ESN8-125-5.0
ESN8-150-4.0
ESN8-150-5.0
ESN8-175-4.5
ESN8-200-4.0
ESN8-200-5.0
ESN8-250-4.5
ESN8-250-5.0
ESN8-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESN9-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]-[6,​6.5,​7]
ESN10-100-6.0
ESN10-125-6.0
ESN10-150-6.0
ESN10-150-7.0
ESN10-175-6.0
ESN10-200-6.0
ESN10-200-7.0
ESN10-250-6.0
ESN10-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]-[6,​7,​8]
ESN12-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]-[8,​9]
ESN13-100-8.0
ESN13-125-8.0
ESN13-125-9.0
ESN13-125-10.0
ESN13-150-8.0
ESN13-150-10.0
ESN13-175-8.0
ESN13-175-9.0
ESN13-200-9.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Option L (L-Maß)
(mm)

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042.5No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042.5No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1042.5No200

-

1 auf Anfrage 1041.5 ~ 2.5Yes75 ~ 200

-

1 auf Anfrage 104.51.5 ~ 2.5Yes75 ~ 200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052.5No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052.5No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052.5No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1052.5No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1053No200

-

1 auf Anfrage 1052 ~ 3Yes75 ~ 200

-

1 auf Anfrage 105.52 ~ 3.5Yes75 ~ 200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063.5No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063.5No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063.5No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063.5No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063.5No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1063No250

-

1 auf Anfrage 1062.5 ~ 4Yes75 ~ 250

-

1 auf Anfrage 106.52.5 ~ 4Yes75 ~ 250

-

1 auf Anfrage 1072.5 ~ 5Yes75 ~ 250

-

1 auf Anfrage 107.53 ~ 5Yes75 ~ 250

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1085No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084.5No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1085No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1085No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084.5No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1085No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1084.5No250

-

1 Verfügbar auf Anfrage 1085No250

-

1 auf Anfrage 1084 ~ 6Yes75 ~ 250

-

1 auf Anfrage 1096 ~ 7Yes100 ~ 300

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10107No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10107No200

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10106No250

-

1 auf Anfrage 10106 ~ 8Yes100 ~ 300

-

1 auf Anfrage 10128 ~ 9Yes100 ~ 300

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10138No100

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10138No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10139No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 101310No125

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10138No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 101310No150

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10138No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10139No175

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10139No200

Loading...

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.06
Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7 Verjüngt oder nicht Nein
Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support