Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers | L (L-Maß) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 3 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1.5 ~ 3.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5.5 | 1.5 ~ 4 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 2 ~ 5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 2.5 ~ 6 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 2.5 ~ 7 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 2.5 ~ 8 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 2.5 ~ 10 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 2.5 ~ 11 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 2.5 ~ 13 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 3 ~ 16 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 1.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4.01 ~ 4.99 | 2 ~ 2.5 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 3.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 4.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 5.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8.01 ~ 8.99 | 2.5 ~ 6.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9.01 ~ 9.99 | 2.5 ~ 7.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10.01 ~ 12.99 | 2.5 ~ 10.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13.01 ~ 15.99 | 2.5 ~ 13 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | SKD61 | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Toleranz des Wellendurchmessers | -0.01/-0.02 | Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.06 |
Bohrverfahren | Reaming | Innendurchmessertoleranz | H7 | Verjüngt oder nicht | Nein |
Spitzenform | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
[3.5-3.99/0.01mmTeile][4.01-4.99/0.01mmTeile][5.01-5.49/0.01mmTeile][5.51-5.99/0.01mmTeile][6.01-6.49/0.01mmTeile][6.51-6.99/0.01mmTeile][7.01-7.49/0.01mmTeile][7.51-7.99/0.01mmTeile][8.01-8.99/0.01mmTeile][9.01-9.99/0.01mmTeile][10.01-12.99/0.01mmTeile][13.01-15.99/0.01mmTeile][16.01-19.99/0.01mmTeile]
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers
L (L-Maß)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften