Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.06 / JIS Standard

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / Konzentrizität 0.06 / JIS Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESJ4-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ4.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ6-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ6.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ7-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4.5/0.5]
ESJ7.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-[3-4.5/0.5]
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-5
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[2-5.5/0.5]
ESJ9-[100-200/20]-[2-6/0.5]
ESJ9-[225-500/25]-[2-6/0.5]
ESJ10-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-8
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[8-8.5/0.5]
ESJ15-[200-500/25]-[9,​10]
ESJ20-[200-500/25]-[12,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.0241.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.024.51.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.0253100 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.0252 ~ 3100 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.025.53100 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.025.52 ~ 3100 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.0262 ~ 4100 ~ 450
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.026.52 ~ 4100 ~ 450
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.0272 ~ 4.5100 ~ 450
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-0.01/-0.027.53 ~ 4.5100 ~ 375
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.0285100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.0282 ~ 5.5100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.0292 ~ 6100 ~ 200
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.0292 ~ 6225 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.02104 ~ 7100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.02128100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.02124 ~ 7100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.02128 ~ 8.5100 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.03159 ~ 10200 ~ 500
1 auf Anfrage 108mm(JIS)-0.01/-0.032012 ~ 15200 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.06 Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support