Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | Toleranz des Wellendurchmessers | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 4.5 | 80 ~ 450 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3 | 80 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3.5 ~ 4.5 | 80 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 5 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 3 ~ 6 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 8 ~ 8.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 15 | 9 ~ 10 | 180.01 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 20 | 12 ~ 15 | 180.01 ~ 500 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | EN 1.2344 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.06 | Bohrverfahren | Reaming | Innendurchmessertoleranz | H7 |
Verjüngt oder nicht | Nein | Spitzenform | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
Toleranz des Wellendurchmessers
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften