Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | - | 3 ~ 4.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | - | 5 ~ 5.5 | 125 ~ 300 | 60 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 15 | - | 6 ~ 9 | 175 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 20 | - | 11 ~ 15 | 175 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3 ~ 3.5 | 1.5 ~ 2 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.5 ~ 4 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3.5 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 8 | 4 ~ 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | SKD61 | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Rundlaufgenauigkeit | ◎0.06 | Bohrverfahren | Reaming | Innendurchmessertoleranz | H7 |
Verjüngt oder nicht | Nein | Toleranz des Wellendurchmessers | -0.01/-0.02 | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften