Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.06

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.06

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESNF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1]
ESNF4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-P[3.5-4.45/0.01]-C[2.5-3.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1]
ESNF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-220/1]-S[20-100/1]
ESNF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-100/1]
ESNF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-100/1]
ESNF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1]
ESNF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1]
ESNF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1]
ESNF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-100/1]
ESNF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-100/1]
ESNF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-100/1]
ESNF13-[50-300/0.01]-V[2.5-10.9/0.1]-P[5-12.95/0.01]-C[3-11.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-100/1]
ESNF16-[50-300/0.01]-V[2.5-13/0.1]-P[7-15.95/0.01]-C[3-14.5/0.1]-N[20-270/1]-S[20-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 1043 ~ 3.951.5 ~ 22 ~ 2.950 ~ 20016 ~ 22020 ~ 100
1 auf Anfrage 104.53.5 ~ 4.452 ~ 2.52.5 ~ 3.950 ~ 20016 ~ 22020 ~ 100
1 auf Anfrage 1053.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 25016 ~ 22020 ~ 100
1 auf Anfrage 105.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 25017 ~ 24020 ~ 100
1 auf Anfrage 1064 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30016 ~ 27020 ~ 100
1 auf Anfrage 106.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 100
1 auf Anfrage 1074 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 100
1 auf Anfrage 107.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 30017 ~ 29020 ~ 100
1 auf Anfrage 1084 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.550 ~ 30016 ~ 27020 ~ 100
1 auf Anfrage 1094.5 ~ 8.952.5 ~ 6.93 ~ 7.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 100
1 auf Anfrage 10104.5 ~ 9.952.5 ~ 7.93 ~ 8.550 ~ 30017 ~ 27020 ~ 100
1 auf Anfrage 10135 ~ 12.952.5 ~ 10.93 ~ 11.550 ~ 30017 ~ 27020 ~ 100
1 auf Anfrage 10167 ~ 15.952.5 ~ 133 ~ 14.550 ~ 30020 ~ 27020 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material SKD61 Oberflächenbehandlung Nitriert
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Rundlaufgenauigkeit ◎0.06 Bohrverfahren Reaming
Innendurchmessertoleranz H7 Verjüngt oder nicht Nein Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02
Technischer Standard JIS

Technischer Support