Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.08 / JIS Standard

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.08 / JIS Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESJF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.5]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.5]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material SKD61 Oberflächenbehandlung Nitriert
Rundlaufgenauigkeit ◎0.06 Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Technischer Standard JIS

Technischer Support