Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | C (C chamfering width on the tip) (mm) | K (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | R (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | C | 0.1 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | C | 0.1 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 32 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | With/without cooling hole | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
C (C chamfering width on the tip)(mm)
K (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
R (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften