Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A/V (Tip tolerance) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | No processing | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2 ~ 2.4 | A | No processing | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | No processing | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 2.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 3 ~ 3.4 | A | No processing | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 3.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | No processing | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 3.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.4 | A | No processing | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | No processing | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.4 | A | No processing | ±0.02 | 5.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.9 | A | No processing | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.4 | A | No processing | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.9 | A | No processing | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.9 | A | No processing | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.9 | A | No processing | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.9 | A | No processing | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 ~ 14.9 | A | No processing | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 14.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 15 ~ 15.9 | A | No processing | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2.5 ~ 15.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | B | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 1.99 | A | B | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2 ~ 2.4 | A | B | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2 ~ 2.49 | A | B | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | B | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 ~ 2.99 | A | B | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 3 ~ 3.4 | A | B | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 3 ~ 3.49 | A | B | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | B | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | A | B | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.4 | A | B | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | A | B | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | B | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | A | B | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | A | B | ±0.02 | 5.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.9 | A | B | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | A | B | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.4 | A | B | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | A | B | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.9 | A | B | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | A | B | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.9 | A | B | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | A | B | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.9 | A | B | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | A | B | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.9 | A | B | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | A | B | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 14.99 | A | B | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 ~ 14.9 | A | B | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15.99 | A | B | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 15 ~ 15.9 | A | B | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | C | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1.5 ~ 1.99 | A | C | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2 ~ 2.4 | A | C | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2 ~ 2.49 | A | C | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | C | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 2.5 ~ 2.99 | A | C | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 3 ~ 3.4 | A | C | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 3 ~ 3.49 | A | C | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | C | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | A | C | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.4 | A | C | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | A | C | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | C | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | One-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | With/without cooling hole | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A/V (Tip tolerance)
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften