Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005mm

Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPDB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPDB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDB-L20-[8-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPHB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.49/0.01]
CPHB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
CPHB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPHB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPHB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPHB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPHB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPHB-L5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPHB-L5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPHB-L6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPHB-L6.5-[8-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPHB-L7-[8-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPHB-L8-[8-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPHB-L10-[8-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPHB-L13-[8-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPHB-L16-[8-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPHB-L20-[8-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPMB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.499/0.001]
CPMB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
CPMB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]
CPMB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
CPMB-L3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]
CPMB-L4-[7-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
CPMB-L4.5-[7-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]
CPMB-L5-[7-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
CPMB-L5.5-[7-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]
CPMB-L6-[7-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]
CPMB-L6.5-[8-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]
CPMB-L7-[8-100/0.005]-P[6.5-6.999/0.001]
CPMB-L8-[8-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]
CPMB-L10-[8-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]
CPMB-L13-[8-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]
CPPB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPPB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPPB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPPB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Toleranz des Wellendurchmessers Toleranz des L-Maßes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/00.3 ~ 0.490.57 ~ 60

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/00.5 ~ 0.590.67 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.005+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 150

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/00.3 ~ 0.4990.57 ~ 60

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/00.5 ~ 0.5990.67 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.99917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.99927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/02 ~ 2.4992.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/02.5 ~ 2.99937 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/03 ~ 3.4993.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/03.5 ~ 3.99947 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/04 ~ 4.4994.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/04.5 ~ 4.99957 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/05 ~ 5.4995.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/05.5 ~ 5.99967 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/06 ~ 6.4996.58 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/06.5 ~ 6.99978 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/07 ~ 7.99988 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/08 ~ 9.999108 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKH510/-0.003+0.01/010 ~ 12.999138 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD610/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD610/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD610/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10SKD610/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Spitzenform Vergüten Härtungsstahl Dicke des Kopfes 4mm(T4)
Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support