Kernstift-Rohlinge / zylindrisch / mit Kopf / Stahl, Werkzeugstahl

Kernstift-Rohlinge / zylindrisch / mit Kopf / Stahl, Werkzeugstahl
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
CPD1-60
CPD1-100
CPD1.1-60
CPD1.1-100
CPD1.2-60
CPD1.2-100
CPD1.3-60
CPD1.3-100
CPD1.4-60
CPD1.4-100
CPD1.5-60
CPD1.5-100
CPD1.6-60
CPD1.6-100
CPD1.7-60
CPD1.7-100
CPD1.8-60
CPD1.8-100
CPD1.9-60
CPD1.9-100
CPD2-60
CPD2-100
CPD2.5-60
CPD2.5-100
CPD3-60
CPD3-100
CPD3.5-60
CPD3.5-100
CPD4-60
CPD4-100
CPD4.5-60
CPD4.5-100
CPD5-60
CPD5-100
CPD5.5-60
CPD5.5-100
CPD6-60
CPD6-100
CPD6.5-60
CPD6.5-100
CPD7-60
CPD7-100
CPD8-60
CPD8-100
CPD10-60
CPD10-100
CPD13-60
CPD13-100
CPH1-60
CPH1-100
CPH1.1-60
CPH1.1-100
CPH1.2-60
CPH1.2-100
CPH1.3-60
CPH1.3-100
CPH1.4-60
CPH1.4-100
CPH1.5-60
CPH1.5-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02160
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.160
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.1100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.260
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.2100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.360
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.3100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.460
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.4100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.660
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.6100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.760
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.7100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.860
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.8100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.960
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021.9100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02260
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.022100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.022.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.022.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02360
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.023100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.023.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.023.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02460
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.024100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.024.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.024.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.025100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.025.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.025.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02660
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.026100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.026.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.026.5100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02760
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.027100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.02860
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.028100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021060
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.0210100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.021360
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61-0.01/-0.0213100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.005160
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.160
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.1100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.260
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.2100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.360
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.3100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.460
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.4100
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.560
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH510/-0.0051.5100

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Spitzenform Vergüten Härtungsstahl Toleranz des L-Maßes +5/+0.1
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support