Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / konische Stirnform wählbar

Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / konische Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
S-CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
S-CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
S-CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
S-CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
S-CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.495/0.005]
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005]
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.495/0.005]
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005]
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.995/0.005]
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005]
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.995/0.005]
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005]
S-CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.495/0.005]
S-CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.495/0.005]
S-CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.995/0.005]
S-CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.995/0.005]
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1.5-5.495/0.005]
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.495/0.005]
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1.5-5.495/0.005]
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.495/0.005]
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[2-5.995/0.005]
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005]
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[2-5.995/0.005]
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005]
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]
S-CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.45/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
S-CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.5 ~ 2.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.5 ~ 2.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.7 ~ 2.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.7 ~ 2.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 3.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.995

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 3.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.995

-

1 auf Anfrage 10+0.01/041ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 3.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/041ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.995

-

1 auf Anfrage 10+0.01/041ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 3.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/041ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.995

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 4.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 4.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/051ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 4.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/051ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 4.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1.5 ~ 5.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1 ~ 1.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1.5 ~ 5.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1 ~ 1.495

-

1 auf Anfrage 10+0.01/061ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--2 ~ 5.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/061ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1.5 ~ 1.995

-

1 auf Anfrage 10+0.01/061ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--2 ~ 5.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/061ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1.5 ~ 1.995

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 0.995-

-

1 auf Anfrage 100/-0.0511AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 1.495-

-

1 auf Anfrage 100/-0.051.51AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.495

-

1 auf Anfrage 100/-0.0521AB---10 ~ 99.45---6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.995-

-

1 auf Anfrage 100/-0.0521AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.995-

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type One-step Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Technischer Support