Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L dimension tolerance | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | K (Tip angle) (°) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | B | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | 40 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | 0.5 ~ 2.2 | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | 0.5 ~ 2.7 | 40 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | 0.5 ~ 2.7 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | 0.5 ~ 3.2 | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | 0.5 ~ 3.2 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | 0.5 ~ 3.4 | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | 0.5 ~ 3.4 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 3.9 | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 3.9 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 4.9 | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | C | - | - | - | - | - | 30 ~ 119 | 0.5 ~ 4.9 | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.5 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | 21 ~ 60 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | G | - | - | - | - | - | 30 ~ 119.7 | - | 40 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | 21 ~ 60 | - |
Loading...
Shape type | One-step | Material | SKD61 | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.015 | Surface treatment | No | Step (Step shape of the second step) | No second step |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
K (Tip angle)(°)
S (Tip tapered width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften