Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | DC (Gas release section diameter) (mm) | Extend the flat section SV to the bottom | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | N (Gas release section diameter) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | SV (Gas release facet cutting length) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration (mm) | When DC = D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 2.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.5 ~ 2.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.7 ~ 2.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | 0.7 ~ 2.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 3.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 3.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 3.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 3.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 4.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 4.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 4.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1 ~ 4.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1.5 ~ 5.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | 1.5 ~ 5.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | ±0.015 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | SVC | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - |
Loading...
Shape type | One-step gas release | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Step (Step shape of the second step) | No second step |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
DC (Gas release section diameter)(mm)
[6.92-6.999/0.001mmTeile][7.92-7.999/0.001mmTeile][9.92-9.999/0.001mmTeile][12.92-12.999/0.001mmTeile][0.92-0.995/0.005mmTeile][1.42-1.495/0.005mmTeile][1.92-1.995/0.005mmTeile][2.42-2.495/0.005mmTeile][2.92-2.995/0.005mmTeile][3.42-3.495/0.005mmTeile][3.92-3.995/0.005mmTeile][4.42-4.495/0.005mmTeile][4.92-4.995/0.005mmTeile][5.42-5.495/0.005mmTeile][5.92-5.995/0.005mmTeile]
Extend the flat section SV to the bottom
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
N (Gas release section diameter)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
SV (Gas release facet cutting length)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration(mm)
When DC = D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften