Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Step (Step shape of the second step) | A (Type of the first step diameter) (mm) | C (First step shape taper width) (mm) | E (Tip diameter) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (C chamfering width of the second step shape) (mm) | J (Type of the second step) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Second step shape R chamfering) (mm) | R (First step type R) (mm) | V (Type of the second step) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1.5 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2.5 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | CA | A | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3.5 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6 | CA | A | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6.5 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 7 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 8 | CA | A | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 10 | CA | A | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 13 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2.5 ~ 12.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 16 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.75 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | 2.5 ~ 15.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.8 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1.5 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2.5 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | CA | B | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3.5 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 3.48 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1 ~ 3.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.01 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 5.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 5.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6 | CA | B | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 5.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 5.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6.5 | CA | B | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.48 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 7 | CA | B | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 8 | CA | B | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 7.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 7.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 10 | CA | B | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 9.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 9.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 13 | CA | B | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 12.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 12.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 16 | CA | B | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 15.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 15.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1.5 | CA | C | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2.5 | CA | C | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | CA | C | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3.5 | CA | C | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | - | 1 ~ 3.48 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | CA | C | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1 ~ 3.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.01 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4.5 | CA | C | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | CA | C | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 4.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5.5 | CA | C | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 10 ~ 119.75 | - | 1.5 ~ 5.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 5.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6 | CA | C | - | - | 2 ~ 5.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 5.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 5.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6.5 | CA | C | - | - | 2 ~ 6.48 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.48 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 7 | CA | C | - | - | 2 ~ 6.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 6.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 6.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 8 | CA | C | - | - | 2 ~ 7.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 7.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 7.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 10 | CA | C | - | - | 2 ~ 9.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2 ~ 9.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.01 ~ 9.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 13 | CA | C | - | - | 2.5 ~ 12.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 12.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 12.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 16 | CA | C | - | - | 2.5 ~ 15.98 | 10 ~ 119.75 | - | 2.5 ~ 15.98 | 12 ~ 120 | - | - | 2.51 ~ 15.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1 | CA | D | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 10 ~ 98.9 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 10.5 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1.5 | CA | D | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 1.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | CA | D | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 1.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2.5 | CA | D | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 100 | - | - | 0.71 ~ 2.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | CA | D | - | - | 1 ~ 2.98 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 2.99 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3.5 | CA | D | - | - | 1 ~ 3.48 | 10 ~ 99.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.48 | 12 ~ 100 | - | - | 1.01 ~ 3.49 | 10 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | CA | D | - | - | 1 ~ 3.98 | 10 ~ 119.75 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.01 ~ 3.99 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4.5 | CA | D | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 10 ~ 119.75 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.48 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.49 | 10 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | CA | D | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 10 ~ 119.75 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.98 | 12 ~ 120 | - | - | 1.51 ~ 4.99 | 10 ~ 119.5 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | L dimension tolerance | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.01 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
A (Type of the first step diameter)(mm)
C (First step shape taper width)(mm)
E (Tip diameter)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (C chamfering width of the second step shape)(mm)
J (Type of the second step)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Second step shape R chamfering)(mm)
R (First step type R)(mm)
V (Type of the second step)(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften