Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.98 | 0.8 ~ 0.99 | B | B | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 0.8 ~ 0.99 | B | B | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 ~ 1.49 | B | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | B | 2 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | B | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | B | 3 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.48 | 3 ~ 3.49 | B | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | B | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | B | 5 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.98 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.48 | 6 ~ 6.49 | B | B | 6.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 ~ 6.49 | B | B | 6.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.98 | 6.5 ~ 6.99 | B | B | 7 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 ~ 6.99 | B | B | 7 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.98 | 7 ~ 7.99 | B | B | 8 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 ~ 7.99 | B | B | 8 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.98 | 8 ~ 9.99 | B | B | 10 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 ~ 9.99 | B | B | 10 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 10 ~ 12.99 | B | B | 13 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 ~ 12.99 | B | B | 13 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 15.98 | 13 ~ 15.99 | B | B | 16 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 13 ~ 15.99 | B | B | 16 | - | - | - | 10 ~ 150 | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 16 ~ 19.99 | B | B | 20 | - | - | - | 28 ~ 150 | - | - | 30 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.99 | 16 ~ 19.99 | B | B | 20 | - | - | - | 28 ~ 150 | - | - | 30 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 0.98 | 0.8 ~ 0.99 | B | C | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.4 ~ 0.49 | 0.8 ~ 0.99 | B | C | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 0.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 ~ 1.49 | B | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | C | 2 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.5 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | C | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | C | 3 | - | - | - | 10 ~ 99.3 | 0.1 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 3.48 | 3 ~ 3.49 | B | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | 0.1 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | 0.1 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | 0.1 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | 0.1 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | C | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119.3 | 0.1 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | C | 5 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.7 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.7 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 5.98 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | 6 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | 6 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 2.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 6.48 | 6 ~ 6.49 | B | C | 6.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.2 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6 ~ 6.49 | B | C | 6.5 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.2 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 6.98 | 6.5 ~ 6.99 | B | C | 7 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 ~ 6.99 | B | C | 7 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 7.98 | 7 ~ 7.99 | B | C | 8 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 7 ~ 7.99 | B | C | 8 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 3.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 9.98 | 8 ~ 9.99 | B | C | 10 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 4.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 8 ~ 9.99 | B | C | 10 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 4.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 12.99 | 10 ~ 12.99 | B | C | 13 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 6.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 10 ~ 12.99 | B | C | 13 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 6.4 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 2 ~ 15.98 | 13 ~ 15.99 | B | C | 16 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 7.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 13 ~ 15.99 | B | C | 16 | - | - | - | 10 ~ 150 | 0.1 ~ 7.9 | - | 12 ~ 150 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No | Type of the second step Step2 | No second step |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften