Konturkernbuchsen / mit Kopf / Stahl

Konturkernbuchsen / mit Kopf / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
IRHB4-[10-20/0.01]-P[0.5-2/0.01]
IRHB5-[10-20/0.01]-P[1.5-2.5/0.01]
IRHB6-[10-25/0.01]-P[2-3/0.01]
IRHB8-[15-25/0.01]-P[2.5-4/0.01]
IRHB10-[15-30/0.01]-P[3-6/0.01]
IRHB12-[15-30/0.01]-P[3.5-8/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Hole diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10410 ~ 200.5 ~ 2
1 auf Anfrage 10510 ~ 201.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10610 ~ 252 ~ 3
1 auf Anfrage 10815 ~ 252.5 ~ 4
1 auf Anfrage 101015 ~ 303 ~ 6
1 auf Anfrage 101215 ~ 303.5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Technischer Support