Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Thickness (T dimension tolerance) | Parallelism between the top and bottom planes | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.02 | 0.2/100mm or less | 0.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.02 | 0.2/100mm or less | 0.6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.02 | 0.2/100mm or less | 0.8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.2/100mm or less | 1 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.2/100mm or less | 1.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.3/+0.1 | 0.1/100mm or less | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 0.8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 1 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 1.3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 1.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 1.8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 2.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 3.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 4.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 5.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.02/100mm or less | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.1/100mm or less | 1 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.1/100mm or less | 1.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.1/100mm or less | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.1/100mm or less | 2.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | +0.05/+0.03 | 0.1/100mm or less | 3 |
Loading...
Polished type | Top & bottom faces ground | Material | SKH51 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness (T dimension tolerance)
Parallelism between the top and bottom planes
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften