Metallplatten / HSS, Werkzeugstahl / gehärtet / geschliffen

Metallplatten / HSS, Werkzeugstahl / gehärtet / geschliffen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPDE1
HPDE1.5
HPDE2
HPDE3
HPDE4
HPDE5
HPDE6
HPHE0.5
HPHE0.6
HPHE0.8
HPHE1
HPHE1.5
HPHE2
HPHE3
HPHE4
HPHE5
HPHE6
HPSH1
HPSH1.3
HPSH1.5
HPSH1.8
HPSH2
HPSH3
HPSH4
HPSH5
HPSH6
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Thickness (T dimension tolerance) Parallelism between the top and bottom planes Squareness of A・B planes T (Thickness)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.2/100mm or less0.05/100mm or less1
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.2/100mm or less0.05/100mm or less1.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less2
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less3
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less4
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less6
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.020.2/100mm or less0.05/100mm or less0.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.020.2/100mm or less0.05/100mm or less0.6
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.020.2/100mm or less0.05/100mm or less0.8
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.2/100mm or less0.05/100mm or less1
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.2/100mm or less0.05/100mm or less1.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less2
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less3
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less4
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.3/+0.10.1/100mm or less0.05/100mm or less6
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less1
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less1.3
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less1.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less1.8
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less2
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less3
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less4
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less5
1 Verfügbar auf Anfrage 10SKH51+0.05/+0.030.02/100mm or less0.02/100mm or less6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Polished type 6 faces grinded

Technischer Support