Formeinsätze / Werkzeugstahl / 4-seitig geschliffen, 2-seitig gefräst / vergütet

Formeinsätze / Werkzeugstahl / 4-seitig geschliffen, 2-seitig gefräst / vergütet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DH2FF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
HPM38F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
NAK55F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
NAK80F-A[10-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
PX5F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
RIGORF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[15-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-T[8-20/0.1]-T[15-60/0.1]
S50CF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
S50CK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S50CTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S-STARF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
STAVAXTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPolished surface Material With/without reference plane A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 106 face-milledDH2FNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledHPM38No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledNAK55No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 auf Anfrage 106 face-milledNAK80No10 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 auf Anfrage 106 face-milledPX5No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 auf Anfrage 106 face-milledRIGORNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 104 face-grinded/2 face-milledRIGORYes8 ~ 2008 ~ 30015 ~ 60
1 auf Anfrage 104 face-grinded/2 face-milledRIGORYes8 ~ 200-8 ~ 20
1 auf Anfrage 106 face-milledS50C annealedNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 auf Anfrage 104 face-grinded/2 face-milledS50C annealedYes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledS50C Refined steelNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledS-STARNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledSKD11No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 104 face-grinded/2 face-milledSKD11Yes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledSKD61No8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 104 face-grinded/2 face-milledSKD61Yes8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 auf Anfrage 106 face-milledSTAVAX ESR annealedNo8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tolerance +0.2/+0.1

Technischer Support