Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tolerance | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM38 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM38 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK55 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK55 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | PX5 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S50C annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S-STAR | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S-STAR | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | STAVAX ESR annealed | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 |
Loading...
Polished surface | 6 faces grinded | With/without reference plane | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tolerance
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften