Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | W (Width) (mm) | A (Bolt hole position) (mm) | B (Bolt hole position) (mm) | G (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 10 | 6 ~ 84 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 10 | 6 ~ 146.5 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
W (Width)(mm)
A (Bolt hole position)(mm)
B (Bolt hole position)(mm)
G (Angle)(°)
L (L dimension)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften