Formeinsatzkeile / Werkzeugstahl / unbearbeitet

Formeinsatzkeile / Werkzeugstahl / unbearbeitet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ICHS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICHS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial W (Width)
(mm)
T (Height)
(mm)
A (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable1020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS3515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS31020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable5201 ~ 520 ~ 100
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable9151 ~ 520 ~ 100
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable10201 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable10251 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable10301 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable12151 ~ 530 ~ 100
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable12201 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10HPM2T comparable12251 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS35201 ~ 520 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKS39151 ~ 520 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKS310201 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS310251 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS310301 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS312151 ~ 530 ~ 100
1 auf Anfrage 10SKS312201 ~ 530 ~ 180
1 auf Anfrage 10SKS312251 ~ 530 ~ 180

Loading...

  1. 1

Technischer Support