Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (Width) (mm) | T (Height) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 20 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 25 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 30 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 35 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 40 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | 30 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | 30 ~ 200 |
Loading...
Material | SKS3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
T (Height)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften