Metallplatten / geschliffen / PX5 / Rechtwinkligkeit 0.008 / freie Größenabstufung

Metallplatten / geschliffen / PX5 / Rechtwinkligkeit 0.008 / freie Größenabstufung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F-PX5SP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01]
PX5SP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[3,​5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 10Free size10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50
1 auf Anfrage 10Standard10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material PX5 Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Surface grinding

Technischer Support