Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shape | D (Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | A (Taper angle) (°) | ATN | N (Press-fit length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 4 | 15 ~ 90 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 4 | 15 ~ 90 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 5 | 15 ~ 100 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 5 | 15 ~ 100 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 6 | 15 ~ 110 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 6 | 15 ~ 110 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 110 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 8 | 15 ~ 130 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 8 | 15 ~ 130 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 10 | 20 ~ 200 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 10 | 20 ~ 200 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 12 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 12 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 13 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 13 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 15 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 15 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 16 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 16 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 20 | 40 ~ 350 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 20 | 40 ~ 350 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 350 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 25 | 40 ~ 400 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 25 | 40 ~ 400 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 386 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 30 | 60 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 30 | 60 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 399.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 32 | 70 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 32 | 70 ~ 500 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 32 | 70 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 399.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 32 | 70 ~ 500 | - | ATN | 2 ~ 399.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 35 | 100 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 35 | 100 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 399.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 40 | 100 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 40 | 100 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 399.9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 50 | 200 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Straight | 50 | 200 ~ 500 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 4 | 15 ~ 90 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 4 | 15 ~ 90 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 4 | 15 ~ 90 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 4 | 15 ~ 90 | - | ATN | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 5 | 15 ~ 100 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 5 | 15 ~ 100 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 5 | 15 ~ 100 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 5 | 15 ~ 100 | - | ATN | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 6 | 15 ~ 110 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 6 | 15 ~ 110 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 6 | 15 ~ 110 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 110 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 6 | 15 ~ 110 | - | ATN | 2 ~ 110 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 8 | 15 ~ 130 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 8 | 15 ~ 130 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 8 | 15 ~ 130 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 8 | 15 ~ 130 | - | ATN | 2 ~ 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 10 | 20 ~ 200 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 10 | 20 ~ 200 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 10 | 20 ~ 200 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 10 | 20 ~ 200 | - | ATN | 2 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 12 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 12 | 20 ~ 250 | - | ATN | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 12 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 12 | 20 ~ 250 | - | ATN | 2 ~ 250 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 13 | 20 ~ 250 | 0 ~ 30 | - | 0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stepped | 13 | 20 ~ 250 | - | ATN | 0 |
Loading...
Mounting type | Flange (Tapered) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
D (Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
A (Taper angle)(°)
ATN
N (Press-fit length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften