Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mounting type | Shape | D (Diameter) (mm) | L (Length) (mm) | N (Dh7 section length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 10 | 30 ~ 200 | 0 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 12 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 13 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 16 | 45 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 20 | 50 ~ 350 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 25 | 50 ~ 400 | 0 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 30 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 32 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 35 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Straight | 40 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 10 | 30 ~ 200 | 0 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 12 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 13 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 16 | 45 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 20 | 50 ~ 350 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 25 | 50 ~ 400 | 0 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 30 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 32 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 35 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for hexagonal wrench | Stepped | 40 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 10 | 30 ~ 200 | 0 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 12 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 13 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 16 | 45 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 20 | 50 ~ 350 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 25 | 50 ~ 400 | 0 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 30 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 32 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 35 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Straight | 40 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 10 | 30 ~ 200 | 0 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 12 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 13 | 35 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 16 | 45 ~ 250 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 20 | 50 ~ 350 | 0 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 25 | 50 ~ 400 | 0 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 30 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 32 | 60 ~ 400 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 35 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapped, for spanner | Stepped | 40 | 60 ~ 450 | 0 ~ 400 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting type
Shape
D (Diameter)(mm)
L (Length)(mm)
N (Dh7 section length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften