Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | No. of retainer clamping bolts | D (Angular pin dia.) (mm) | A (Angle) (°) | T (Thickness) (mm) | TC (Thickness alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 8 | 10 ~ 20 | 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 10 | 10 ~ 20 | 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 13 | 10 ~ 20 | 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 16 | 10 ~ 20 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 1 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 34.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 8 | 10 ~ 20 | 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 10 | 10 ~ 20 | 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 13 | 10 ~ 20 | 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 16 | 10 ~ 20 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 1 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 34.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 8 | 10 ~ 20 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 10 | 10 ~ 20 | 25 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 34.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 16 | 10 ~ 20 | 35 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 39.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 20 | 10 ~ 20 | 40 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 20 | 10 ~ 20 | - | 20 ~ 44.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 25 | 10 ~ 20 | 45 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 25 | 10 ~ 20 | - | 22.5 ~ 49.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 30 | 10 ~ 20 | 55 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T comparable | 2 | 30 | 10 ~ 20 | - | 27.5 ~ 59.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 8 | 10 ~ 20 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 8 | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 10 | 10 ~ 20 | 25 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 10 | 10 ~ 20 | - | 12.5 ~ 29.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 13 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 34.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 16 | 10 ~ 20 | 35 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 16 | 10 ~ 20 | - | 17.5 ~ 39.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 20 | 10 ~ 20 | 40 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 20 | 10 ~ 20 | - | 20 ~ 44.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 25 | 10 ~ 20 | 45 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 25 | 10 ~ 20 | - | 22.5 ~ 49.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 30 | 10 ~ 20 | 55 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | S45C | 2 | 30 | 10 ~ 20 | - | 27.5 ~ 59.9 |
Loading...
Product | Retainer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
No. of retainer clamping bolts
D (Angular pin dia.)(mm)
A (Angle)(°)
T (Thickness)(mm)
TC (Thickness alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften