Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (External shape) (mm) | B (External shape) (mm) | F (Length of straight section) (mm) | K (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 ~ 30 | 15 ~ 80 | 10 ~ 25 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 10 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 15 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 |
Loading...
Type | Angle designation |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (External shape)(mm)
B (External shape)(mm)
F (Length of straight section)(mm)
K (Angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften