Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 15 | 20 | 13 ~ 58 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 20 | 20 | 13 ~ 58 | 4 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 10 | 25 | 18 ~ 98 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 15 | 25 | 18 ~ 108 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 20 | 25 | 23 ~ 108 | 4 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 25 | 25 | 23 ~ 108 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 15 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 20 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 31 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 25 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 30 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 22 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 25 | 35 | 38 ~ 128 | 4 | 5 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 35 | 35 | 48 ~ 128 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 40 | 35 | 48 ~ 128 | 4 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 30 | 50 | 78 ~ 148 | 4 | 5 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 25 | 25 | 23 ~ 98 | 8 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 8 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 40 | 35 | 48 ~ 128 | 10 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 30 | 40 | 48 ~ 138 | 8 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 35 | 40 | 48 ~ 138 | 10 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 45 | 40 | 48 ~ 138 | 10 | 5 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 35 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 40 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 45 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 20 | 13 ~ 58 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 20 | 13 ~ 58 | 4 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 10 | 25 | 18 ~ 98 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 25 | 18 ~ 108 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 25 | 23 ~ 108 | 4 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 25 | 23 ~ 108 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 31 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 30 | 33 ~ 128 | 4 | 5 ~ 22 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 35 | 38 ~ 128 | 4 | 5 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 35 | 48 ~ 128 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 35 | 48 ~ 128 | 4 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 40 | 58 ~ 138 | 4 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 40 | 58 ~ 138 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 40 | 68 ~ 138 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 45 | 40 | 68 ~ 138 | 4 | 5 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 50 | 78 ~ 148 | 4 | 5 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 50 | 78 ~ 148 | 4 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 50 | 78 ~ 148 | 4 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 45 | 50 | 78 ~ 148 | 4 | 5 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 25 | 23 ~ 98 | 8 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 8 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 35 | 48 ~ 128 | 10 | 5 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 40 | 48 ~ 138 | 8 | 5 ~ 26 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 40 | 48 ~ 138 | 10 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 45 | 40 | 48 ~ 138 | 10 | 5 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | O1 Tool Steel | 45 | 50 | 58 ~ 148 | 10 | 5 ~ 19 |
Loading...
Product type | Positioning type | Bolt fixing | PL installation | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | K (Locking angle)(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
H/E (Inlay part dimension)(mm)
G (Angle)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften