Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Abdrückgewinde / Voll-Nuteinbettung

Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Abdrückgewinde / Voll-Nuteinbettung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBPM20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPM20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPM25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPM25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
LBPS20-30-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-33/1]
LBPS20-35-A[33,​38,​48,​58]-E[10-20/1]-G[5-26/1]
LBPS25-35-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-33/1]
LBPS25-40-A[38,​48,​58,​68,​78]-E[12-20/1]-G[5-28/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial T (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
H/E (Inlay part dimension)
(mm)
G (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 10HPM2T302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26
1 auf Anfrage 10HPM2T352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel302033 ~ 5810 ~ 205 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel352033 ~ 5810 ~ 205 ~ 26
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel352538 ~ 7812 ~ 205 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel402538 ~ 7812 ~ 205 ~ 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Inlay type Bolt fixing PL installation Oil groove Non-oil groove
With/without angular hole No K (Locking angle)(°) 0

Technischer Support