Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | D (Angular hole dia.) (mm) | A (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 20 | 6 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 15 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 20 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | 25 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 55 | 25 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 55 | 30 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | 40 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | 45 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 55 | 45 | 13 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 55 | 50 | 13 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 55 | 55 | 13 | 10 ~ 20 |
Loading...
Product type | Positioning type | Material | O1 Tool Steel | Bolt fixing | PL installation |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Non-oil groove | With/without angular hole | Yes | K (Locking angle)(°) | 0 |
Shape | ① |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
D (Angular hole dia.)(mm)
A (Angle)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften