Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Product type | Guide rail type | With/without retracting mechanism | Slide Cores | ST (Stroke amount) (mm) | W (Angular cam width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | 3 | 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | 6 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | 10 | 22 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | 10 | 32 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Inlay part processed | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Inlay part processed | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Inlay part processed | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Inlay part processed | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Inlay part processed | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Inlay part processed | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Inlay part processed | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Inlay part processed | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Tapped | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Tapped | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Tapped | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | Tapped | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Tapped | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Tapped | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Tapped | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | Tapped | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | No processing | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | No processing | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | No processing | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Combined type | Yes | No processing | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | No processing | 3 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | No processing | 6 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | No processing | 10 | 22 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Standard type | Separate type | No | No processing | 10 | 32 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product type
Guide rail type
With/without retracting mechanism
Slide Cores
ST (Stroke amount)(mm)
W (Angular cam width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften