Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSCSB3-12 |
MSCSBM3-12 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Slide Cores | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Inlay part processed | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapped |
Loading...
Product type | Slim type | Guide rail type | Combined type | With/without retracting mechanism | Yes |
---|---|---|---|---|---|
ST (Stroke amount)(mm) | 3 | W (Angular cam width)(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Slide Cores
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften