Gleitkernschieberblöcke / Rohlinge

Gleitkernschieberblöcke / Rohlinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLF5A-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF5K-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF8A-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLF8K-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLG5A-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG5K-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG8A-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
SLG8K-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial t (Flange thickness) Type A (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Height)
(mm)
1 auf Anfrage 10NAK805Free designation type10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 auf Anfrage 10NAK555Free designation type10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 auf Anfrage 10NAK808Free designation type30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 auf Anfrage 10NAK558Free designation type30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 auf Anfrage 10NAK805Standard type20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 auf Anfrage 10NAK555Standard type20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 auf Anfrage 10NAK808Standard type30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55
1 auf Anfrage 10NAK558Standard type30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape No angular hole

Technischer Support